Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
|||
| 20 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
|||
| 20 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
|||
| 34255 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
|||
| 1806 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
|||
| 100 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
|||
| 6 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
|||
| 30 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
|||
| 1900 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin