Menü Arama

Flanş Koruma Diski 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

491733

150 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 24 132,4051 TL
25 - 49 75,66 TL
50 + 54,0428 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

662,03 TL

5 x 132,4051 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 22.2 mm
OD 190.5 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) 2 1/2
Sınıf Basınç Derecesi 600
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin