Menü Arama

Flanş Koruma Diski 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

491750

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.122,3457 TL
5 - 9 1.212,7689 TL
10 + 866,2635 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.122,35 TL

1 x 2.122,3457 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 47.6 mm
OD 1092.2 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) 30
Sınıf Basınç Derecesi 300
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin