Menü Arama

Flanş Koruma Diski 130.0 mm DIN 6 DN 40

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

491800

148 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 24 89,9014 TL
25 - 49 51,3722 TL
50 + 36,6944 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

449,51 TL

5 x 89,9014 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 14.0 mm
OD 130.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN 40
Sınıf Basınç Derecesi 6
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin