Menü Arama

Flanş Koruma Diski 375.0 mm DIN 6 DN 250

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

491808

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 14 350,8477 TL
15 - 24 200,4844 TL
25 + 143,2031 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.754,24 TL

5 x 350,8477 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 18.0 mm
OD 375.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN 250
Sınıf Basınç Derecesi 6
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin