Menü Arama

Flanş Koruma Diski 755.0 mm DIN 6 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

491813

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 459,1544 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

4.591,54 TL

10 x 459,1544 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 24.0 mm
OD 755.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN 600
Sınıf Basınç Derecesi 6
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin