Menü Arama

Flanş Koruma Diski 200.0 mm DIN 10 DN80

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

491822

200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 24 142,7089 TL
25 - 49 81,548 TL
50 + 58,2486 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

713,54 TL

5 x 142,7089 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 18.0 mm
OD 200.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN80
Sınıf Basınç Derecesi 10
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin