Menü Arama

Flanş Koruma Diski 270.0 mm DIN 25 DN125

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

492152

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 14 223,8521 TL
15 - 24 127,9155 TL
25 + 91,3682 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.119,26 TL

5 x 223,8521 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 26.0 mm
OD 270.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN125
Sınıf Basınç Derecesi 25
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin