Menü Arama

Flanş Koruma Diski 425.0 mm DIN 25 DN 250

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

492155

75 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 467,5393 TL
3 - 24 267,1653 TL
25 + 190,8323 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

467,54 TL

1 x 467,5393 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 30.0 mm
OD 425.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN 250
Sınıf Basınç Derecesi 25
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin