Menü Arama

Clevis Bağlantısı 5x10 M5 26.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209353

4891 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 28,8487 TL
50 - 99 22,9478 TL
100 - 199 21,6365 TL
200 - 499 20,3252 TL
500 + 18,686 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

28,85 TL

1 x 28,8487 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 5x10
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Weight g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin