Menü Arama

Clevis Bağlantıları

Stokta

Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.
  • Hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur.
  • Yüksek yüklere ve titreşimlere dayanabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
165 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Clevis Size Thread hand Bitir Malzeme Diş Tipi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10x40
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
10.0
40.0
1 Stokta
10x20
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
10.0
20.0
17 Stokta
8x16
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
8.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8x32
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
8.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4x8
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
4.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6x12
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
6.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20x40
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
20.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14x28
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
14.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5x10
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
5.0
10.0
1 Stokta
16x32
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
16.0
32.0
1 Stokta
12x24
Right Hand
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Coarse
12.0
24.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16x64
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
16.0
64.0
2 Stokta
30x54
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
30.0
54.0
2 Stokta
8x16
Left Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
8.0
16.0
28 Stokta
12x24
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
12.0
24.0
38 Stokta
16x32
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
16.0
32.0
5 Stokta
25x50
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
25.0
50.0
1398 Stokta
10x40
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
10.0
40.0
4 Stokta
14x28
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
14.0
28.0
6 Stokta
16x64
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
16.0
64.0
  • / 9
Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 316 Stainless Steel

20217389


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 10x20 M10 52.0 316 Stainless Steel

20217372


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Clevis Bağlantısı 8x16 M8 42.0 316 Stainless Steel

20217358


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 316 Stainless Steel

20217365


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Clevis Bağlantısı 4x8 M4 21.0 316 Stainless Steel

20217327


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Clevis Bağlantısı 6x12 M6 31.0 316 Stainless Steel

20217341


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Clevis Bağlantısı 20x40 M20 105.0 316 Stainless Steel

20217426


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 14x28 M14 72.0 316 Stainless Steel

20217402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Clevis Bağlantısı 5x10 M5 26.0 316 Stainless Steel

20217334


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Clevis Bağlantısı 16x32 M16 83.0 316 Stainless Steel

20217419


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Clevis Bağlantısı 12x24 M12 62.0 316 Stainless Steel

20217396


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Clevis Bağlantısı 16x64 M16 115.0 303 Stainless Steel

20210564


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Clevis Bağlantısı 30x54 M27 148.0 303 Stainless Steel

20210618


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    30x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Clevis Bağlantısı 8x16 M8 42.0 303 Stainless Steel

20210687


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Clevis Bağlantısı 12x24 M12 62.0 303 Stainless Steel

20210465


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Clevis Bağlantısı 16x32 M16 83.0 303 Stainless Steel

20210540


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Clevis Bağlantısı 25x50 M24 132.0 303 Stainless Steel

20210595


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 303 Stainless Steel

20210434


Stok Seviyeleri
1398 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 14x28 M14 72.0 303 Stainless Steel

20210502


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Clevis Bağlantısı 16x64 M16 115.0 303 Stainless Steel

20210557


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0