Menü Arama

Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209414

8249 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 48,846 TL
50 - 99 39,0113 TL
100 - 199 36,7165 TL
200 - 499 34,0939 TL
500 + 31,7991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

48,85 TL

1 x 48,846 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 8x32
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Weight g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin