Menü Arama

Clevis Bağlantısı 10x20 M10 52.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209438

6019 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 63,2704 TL
50 - 99 50,4852 TL
100 - 199 47,5347 TL
200 - 499 44,2565 TL
500 + 40,9782 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

63,27 TL

1 x 63,2704 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 10x20
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Weight g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin