Menü Arama

Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209469

534 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 109,8217 TL
50 - 99 87,8573 TL
100 - 199 82,2843 TL
200 - 499 77,0391 TL
500 + 71,466 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

109,82 TL

1 x 109,8217 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 10x40
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Weight g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin