Menü Arama

Clevis Bağlantısı 12x24 M12 62.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209476

826 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 128,5078 TL
50 - 99 102,9373 TL
100 - 199 96,3808 TL
200 - 499 89,8243 TL
500 + 83,5956 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

128,51 TL

1 x 128,5078 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x24
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Weight g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin