Menü Arama

Clevis Bağlantısı 14x28 M14 72.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209520

102 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 252,426 TL
50 - 99 201,9408 TL
100 - 199 189,4834 TL
200 - 499 176,6982 TL
500 + 164,2408 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

252,43 TL

1 x 252,426 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 14x28
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Weight g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin