Menü Arama

Clevis Bağlantısı 14x56 M14 101.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209544

54 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.396,8669 TL
50 - 99 1.117,5591 TL
100 - 199 1.047,7321 TL
200 - 499 977,9052 TL
500 + 908,0782 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.396,87 TL

1 x 1.396,8669 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 14x56
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Weight g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin