Menü Arama

Clevis Bağlantısı 16x64 M16 115.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209575

48 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 487,4773 TL
50 - 99 390,113 TL
100 - 199 365,526 TL
200 - 499 341,2669 TL
500 + 317,0078 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

487,48 TL

1 x 487,4773 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 16x64
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Weight g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin