Menü Arama

Clevis Bağlantısı 20x40 M20 105.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209612

510 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 658,6026 TL
50 - 99 526,8165 TL
100 - 199 494,0339 TL
200 - 499 460,9234 TL
500 + 428,1408 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

658,60 TL

1 x 658,6026 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 20x40
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Weight g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin