Menü Arama

Clevis Bağlantısı 30x60 M30 160.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209711

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.666,6678 TL
50 - 99 1.333,2687 TL
100 + 1.250,0008 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.666,67 TL

1 x 1.666,6678 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 30x60
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Weight g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin