Menü Arama

Clevis Bağlantısı 50x96 M4 265.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209803

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 8.915,886 TL
50 - 99 7.132,84 TL
100 + 6.686,9965 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.915,89 TL

1 x 8.915,886 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 50x96
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Weight g 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin