Menü Arama

Clevis Bağlantısı 4x8 M4 21.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209827

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 56,386 TL
50 - 99 45,24 TL
100 - 199 42,2895 TL
200 - 499 39,3391 TL
500 + 36,7165 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

56,39 TL

1 x 56,386 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 4x8
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Weight g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin