Menü Arama

Clevis Bağlantısı 4x16 M4 29.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209834

46 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 36,0608 TL
50 - 99 28,8487 TL
100 - 199 27,2095 TL
200 - 499 25,2426 TL
500 + 23,6034 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

36,06 TL

1 x 36,0608 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 4x16
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 29.0
l3 24.0
Weight g 7.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin