Menü Arama

Clevis Bağlantısı 5x10 M5 26.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209841

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 86,546 TL
50 - 99 69,1713 TL
100 - 199 64,9095 TL
200 - 499 60,6478 TL
500 + 56,386 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

86,55 TL

1 x 86,546 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 5x10
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Weight g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin