Menü Arama

Clevis Bağlantısı 5x20 M5 36.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209858

255 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 87,5295 TL
50 - 99 70,1547 TL
100 - 199 65,5652 TL
200 - 499 61,3034 TL
500 + 57,0417 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

87,53 TL

1 x 87,5295 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 5x20
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Weight g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin