Menü Arama

Clevis Bağlantısı 6x12 M6 31.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209865

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 46,8791 TL
50 - 99 37,3721 TL
100 - 199 35,0773 TL
200 - 499 32,7826 TL
500 + 30,4878 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

46,88 TL

1 x 46,8791 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 6x12
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Weight g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin