Menü Arama

Clevis Bağlantısı 8x16 M8 42.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209889

1204 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 53,7634 TL
50 - 99 42,9452 TL
100 - 199 40,3226 TL
200 - 499 37,70 TL
500 + 35,0773 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

53,76 TL

1 x 53,7634 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 8x16
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Weight g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin