Menü Arama

Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209919

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 64,2539 TL
50 - 99 51,4687 TL
100 - 199 48,1904 TL
200 - 499 44,9121 TL
500 + 41,6339 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

64,25 TL

1 x 64,2539 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 8x32
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Weight g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin