Menü Arama

Clevis Bağlantısı 12x24 M12 62.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209971

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 209,153 TL
50 - 99 167,1913 TL
100 - 199 157,0287 TL
200 - 499 146,5382 TL
500 + 136,0478 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

209,15 TL

1 x 209,153 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x24
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Weight g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin