Menü Arama

Clevis Bağlantısı 12x48 M12 86.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20209988

377 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 218,9878 TL
50 - 99 175,0591 TL
100 - 199 164,2408 TL
200 - 499 153,4226 TL
500 + 142,2765 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

218,99 TL

1 x 218,9878 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x48
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Weight g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin