Menü Arama

Clevis Bağlantısı 16x32 M16 83.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20210052

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 402,5704 TL
50 - 99 321,9252 TL
100 - 199 301,9278 TL
200 - 499 281,9304 TL
500 + 261,6052 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

402,57 TL

1 x 402,5704 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 16x32
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Weight g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin