Menü Arama

Clevis Bağlantısı 36x72 M36 188.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20210250

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 2.183,3217 TL
50 - 99 1.746,6573 TL
100 + 1.637,4913 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.183,32 TL

1 x 2.183,3217 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 36x72
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Weight g 2930.0
l4 54.0
w1 36.0
w2 36.0
w3 70
w4 70
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin