Menü Arama

Clevis Bağlantısı 42x84 M4 232.0 Steel

Çelik Clevis Bağlantısı, iki çubuk veya şaftı birleştirmek için kullanılır. Güvenilir ve sağlam bağlantılar sağlayarak birleştirilmiş parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır.
Ürün kodu:

20210274

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 5.499,2826 TL
50 - 99 4.399,426 TL
100 + 4.124,38 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.499,28 TL

1 x 5.499,2826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 42x84
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Weight g 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin