Menü Arama

Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210434

152 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 10x40
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Weight g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin