Menü Arama

Clevis Bağlantısı 12x24 M12 62.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210458

726 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 775,9643 TL
50 - 99 620,9026 TL
100 - 199 581,8913 TL
200 - 499 543,2078 TL
500 + 504,5243 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

775,96 TL

1 x 775,9643 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x24
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Weight g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin