Menü Arama

Clevis Bağlantısı 14x56 M14 101.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210519

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.115,5921 TL
50 - 99 892,3426 TL
100 - 199 836,6121 TL
200 - 499 780,8817 TL
500 + 725,1513 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.115,59 TL

1 x 1.115,5921 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 14x56
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Weight g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin