Menü Arama

Clevis Bağlantısı 16x32 M16 83.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210540

52 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.487,3469 TL
50 - 99 1.190,0087 TL
100 - 199 1.115,5921 TL
200 - 499 1.041,1756 TL
500 + 966,7591 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.487,35 TL

1 x 1.487,3469 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 16x32
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Weight g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin