Menü Arama

Clevis Bağlantısı 6x12 M6 31.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210663

73 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 213,7426 TL
50 - 99 171,1252 TL
100 - 199 160,3069 TL
200 - 499 149,4887 TL
500 + 138,9982 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

213,74 TL

1 x 213,7426 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 6x12
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Weight g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin