Menü Arama

Clevis Bağlantısı 6x24 M6 43.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210670

42 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 228,8226 TL
50 - 99 182,9269 TL
100 - 199 171,7808 TL
200 - 499 160,3069 TL
500 + 148,833 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

228,82 TL

1 x 228,8226 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 6x24
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Weight g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin