Menü Arama

Clevis Bağlantısı 8x16 M8 42.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210694

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 268,8173 TL
50 - 99 215,0539 TL
100 - 199 201,613 TL
200 - 499 188,1721 TL
500 + 174,7313 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

268,82 TL

1 x 268,8173 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 8x16
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Weight g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin