Menü Arama

Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210717

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 409,7826 TL
50 - 99 327,826 TL
100 - 199 307,5008 TL
200 - 499 286,8478 TL
500 + 266,5226 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

409,78 TL

1 x 409,7826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 8x32
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Weight g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin