Menü Arama

Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210748

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 645,4895 TL
50 - 99 516,326 TL
100 - 199 484,1991 TL
200 - 499 451,7443 TL
500 + 419,6173 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

645,49 TL

1 x 645,4895 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 10x40
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Weight g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin