Menü Arama

Clevis Bağlantısı 14x56 M14 101.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210823

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.400,8008 TL
50 - 99 1.120,5095 TL
100 - 199 1.050,6826 TL
200 - 499 980,5278 TL
500 + 910,373 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.400,80 TL

1 x 1.400,8008 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 14x56
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Weight g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin