20210830
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 1.400,8008 TL |
50 - 99 | 1.120,5095 TL |
100 - 199 | 1.050,6826 TL |
200 - 499 | 980,5278 TL |
500 + | 910,373 TL |
Clevis Size | 14x56 |
---|---|
Thread hand | Left Hand |
Diş Tipi | Fine |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 | 101.0 |
l3 | 85.0 |
Weight g | 258.0 |
l4 | 22.5 |
w1 | 14.0 |
w2 | 4.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Bitir | Stainless Steel |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.