Menü Arama

Clevis Bağlantısı 16x64 M16 115.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sol el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20210861

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 2.750,133 TL
50 - 99 2.200,0408 TL
100 + 2.062,6817 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.750,13 TL

1 x 2.750,133 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 16x64
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Weight g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin