Menü Arama

Clevis Bağlantısı 4x8 M4 21.0 316 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20217327

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 351,1017 TL
50 - 99 280,9469 TL
100 - 199 263,2443 TL
200 - 499 245,8695 TL
500 + 228,1669 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

351,10 TL

1 x 351,1017 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 4x8
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Weight g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 316 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin