Menü Arama

Clevis Bağlantısı 6x12 M6 31.0 316 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20217341

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 190,4669 TL
50 - 99 152,4391 TL
100 - 199 142,9321 TL
200 - 499 133,4252 TL
500 + 123,9182 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

190,47 TL

1 x 190,4669 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 6x12
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Weight g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 316 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin