Menü Arama

Clevis Bağlantısı 20x40 M20 105.0 316 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Clevis Bağlantısı iki çubuk veya şaftlı birleştirip parçalar arasında açılı harekete imkan verir. Sağ el standart dişli kullanılarak kolayca takılır ve ayarlanır. Malzemesi sayesinde çok sağlam, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20217426

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 2.819,6321 TL
50 - 99 2.255,7713 TL
100 + 2.114,806 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.819,63 TL

1 x 2.819,6321 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 20x40
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Weight g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Bitir Stainless Steel
Malzeme 316 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin