Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211622

139 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 236,3626 TL
50 - 99 189,1556 TL
100 - 199 177,3539 TL
200 - 499 165,5521 TL
500 - 999 153,7504 TL
1000 + 141,9487 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

236,36 TL

1 x 236,3626 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l3 ±0.5 40.0
l4 18.0
l5 ±0.2 25.0
w1 tol. h11 20.0
w2 -0,2 10.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 98.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin