Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları

Stokta

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
  • Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır.
  • Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
48 Stokta
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
44 Stokta
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
57 Stokta
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
294 Stokta
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
11 Stokta
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
288 Stokta
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
200 Stokta
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
174 Stokta
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
45 Stokta
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
4 Stokta
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
7 Stokta
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
46 Stokta
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
185 Stokta
M8
Left Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
132 Stokta
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
  • / 2
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211608


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211615


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

20211646


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211684


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 6.0 M6 9.0 Steel

20211592


Stok Seviyeleri
294 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211639


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211691


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

20211738


Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211769


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 14.0 M14 21.0 Steel

20211660


Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 20.0 M20 30.0 Steel

20211714


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

20211585


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

20211653


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 4.0 M4 6.0 Steel

20211578


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211622


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 20.0 M20 30.0 Steel

20211707


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211783


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211844


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211752


Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211776


Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10